Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2021
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Промышленные щиты, шкафы и коробки, регулирование микроклимата шкафов
Регулирование микроклимата в шкафах и щитах
Вентиляторы
развернуть фильтр
Все
Вентиляторы для установки на крыше
Вентиляторы с металлическими решётками
Вентиляторы с пластмассовыми решётками
Внутренние вентиляторы
Защитные комплекты из нержавеющей стали
Подставки для вентиляторов
Устройства естественной вентиляции
Кат. № 0 348 04
Металлическая вентиляционная решетка - IP32 - IK10 - RAL 7035 - 138 x 138 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 348 05
Металлическая вентиляционная решетка - IP32 - IK10 - RAL 7035 - 248 x 248 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 348 07
Вентилятор для установки на крыше - 600 м³/ч - RAL 7035 - 400 x 350 x 100 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 348 08
Вентилятор для установки на крыше - 1000 м³/ч - RAL 7035 - 400 x 350 x 100 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 348 09
Крыша вентилятора
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 348 16
Металлическая вентиляционная решетка - IP32 - IK10 - RAL 7032 - 248 x 248 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 348 17
Вентилятор с металлической решеткой - 30/160 м³/ч - 230 В - 50/60 Гц - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 348 34
Пластмассовая вентиляционная решетка - RAL 7035 - фильтр EN 779, G3 - IP 54 - 150x150 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 348 35
Пластмассовая вентиляционная решетка - RAL 7035 - фильтр EN 779, G3 - IP 54 - 250x250 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 348 36
Пластмассовая вентиляционная решетка - RAL 7035 - фильтр EN 779, G3 - IP 54 - 325x325 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 348 50
Вентилятор с пластмассовой решеткой - 40/160 м³/ч - 230 В - 50/60 Гц - RAL 7035 - 150х150 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 348 51
Вентилятор с пластмассовой решеткой - 120/160 м³/ч - 230 В - 50/60 Гц - RAL 7035 - 250х250 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 348 52
Вентилятор с пластмассовой решеткой - 240/450 м³/ч - 230 В - 50/60 Гц - RAL 7035 - 250х250 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 348 53
Вентилятор с пластмассовой решеткой - 400/900 м³/ч - 230 В - 50/60 Гц - RAL 7035 - 325х325 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 348 54
Вентилятор с пластмассовой решеткой - 550/1200 м³/ч - 230 В - 50/60 Гц - RAL 7035 - 325х325 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 348 78
Защитный комплект из нержавеющей стали - для изделий Кат. № 0 348 50 и 0 348 34
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 348 79
Защитный комплект из нержавеющей стали - для изделий Кат. № 0 348 51, 0 348 52 и 0 348 35
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 348 80
Защитный комплект из нержавеющей стали - для изделий Кат. № 0 348 53, 0 348 54 и 0 348 36
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 348 88
Подставка для вентилятора - 150x150 мм - IP 54 - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 348 89
Подставка для вентилятора - 250x250 мм - IP 54 - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
7 элементов