Металлическая вентиляционная решетка - IP32 - IK10 - RAL 7032 - 138 x 138 мм
Кат. № 0 365 70
Данный артикул устарел и был снят производства.
Артикул замены доступен по ссылке: Кат. № 0 348 04
Артикул замены доступен по ссылке: Кат. № 0 348 04
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.49 дм3
- Вес
- 455 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Регулирование микроклимата в щитках и шкафах
- Вентиляторы
- Решетки на крыше
- Устройства естественной вентиляции
Характеристики продукта:
- Металлическая вентиляционная решетка
- IP 32 - IK 10
- Комплект из 2 металлических воздуховыпускных решеток и 2 сеток для защиты от насекомых
- Бежевый, RAL 7032
- 138 x 138 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 287) Инструкция по монтажу
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.