Цилиндрическая вставка - под ключ № 455
Кат. № 0 399 87
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.117 дм3
- Вес
- 98 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Металлические щиты Atlantic-E
- IP 66 - IK 10 в соответсвтии с МЭК EN 60529
- В комплект поставки входят: съёмная сплошная оцинкованная монтажная плата, плетёный заземляющий проводник и кронштейны для крепления к стене
- Дверь реверсивная, поставляется с 1 замком под ключ с двойной бородкой для щитов размером 500 x 500 x 250 мм и 2 замками под ключ с двойной бородкой для щитов размером от 600 х 400 х 150 мм
- Съёмная пластина кабельного ввода в комплекте
- Возможна установка пластин Cabstop
- Может быть оборудован перфорированными платами Lina 12.5 и Lina 25, перфорированными монтажными профилями, рейками DIN или модульными шасси с изолирующими лицевыми панелями
- Цвет: RAL 7035
- Покрытие - текстурированный полиэстер толщиной 80 мкм
- Аксессуары
Характеристики продукта:
- Цилиндрическая вставка
- Под ключ № 455
- Поставляется с двумя ключами
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 269)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.