Щит полиэстер Marina - IP66 IK10 - RAL 7035 - 1020x810x300 мм - противоадгезивный
Кат. № 0 362 36
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 340 дм3
- Вес
- 28.5 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Щиты Marina полиэстер - IP 66 - IK 10
- IP 66 в соответствии с МЭК EN 60529
- ГОСТ 14254-96
- IK 10 в соответствии с МЭК EN 62262 (EN 50102)
- Класс II
- Материал: полиэстер армированный стекловолокном
- Самозатухание до температуры 960°C в соответствии с МЭК EN 60695-2-11
- Специально предназначены для агрессивных сред
- Двери перевешиваются на петлях
- Двери открываются на 180°
- Монтаж оборудования на монтажные пластины или рейки (в комплекте)
- Возможность установки промежуточной пластины в щитки начиная со щитков 500х400х200 мм (кроме Кат. № 0 362 50)
- Возможность регулировки по глубине начиная с высоты 400 на ширину 300 мм, с Кат. № 0 362 42
- Щиты RAL 7035 противоадгезивные
Характеристики продукта:
- Патентованное противоадгезивное покрытие
- Поверхность легко очищается
- Для монтажа в помещениях и на открытом воздухе
- Габариты: высота 1020 мм
- Габариты: ширина 810 мм
- Габариты: глубина 300 мм
-
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №041654/00
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.