Стандартный осветительный прибор - крепление на магнитах - кабель 3 м - IP 20 - IK 06
Кат. № 0 482 34
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 4.417 дм3
- Вес
- 680 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Оборудование для шкафов Altis
- Осветительные приборы
- Лампа с электронным балластом, обеспечивающая высокий уровень электромагнитной совместимости
- 230 V - 50 Гц / 60 Гц
- Самозатухающий материал, выдерживающий 850° в течение 30 с
- Дверной контакт, Кат. № 0 476 28, заказывается отдельно
- Стандартные осветительные приборы
Характеристики продукта:
- Люминесцентная лампа, 11 Вт, 900 лм, патрон 2G7
- IP 20 - IK 06
- Материал UL 94 VO RAL 7012
- Крепление на магнитах
- Без розетки
- С кабелем питания длиной 3 м
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 252) Коммерческая страница (с. 266) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE02897AB
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.