Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Компактный осветительный прибор - крепление на раме сборного или моноблочного шкафа - IP 20 - IK 06 - кабель 1,80 м

Кат. № 0 482 36
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2.799 дм3
Вес
600 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для шкафов Altis
  • Осветительные приборы
  • Лампа с электронным балластом, обеспечивающая высокий уровень электромагнитной совместимости
  • 230 В - 50 Гц / 60 Гц
  • Самозатухающий материал, выдерживающий 850° в течение 30 c
  • Дверной контакт, Кат. № 0 476 28, заказывается отдельно

Характеристики продукта:

  • Стандартные осветительные приборы
  • Люминесцентная лампа T4 G5, 12 Вт, 750 лм
  • RAL 7012
  • Непосредственное крепление на раме сборного или моноблочного шкафа Altis с одной или двумя дверьми
  • Без разъема, с выключателем
  • С кабелем питания длиной 1,80 м
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел