Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2023
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Промышленные щиты, шкафы и коробки, регулирование микроклимата шкафов
Шкафы Altis - IP 55 - IK 10
Металлические шкафы и оборудование Altis 19''
Металлические шкафы и оборудование Altis 19''
развернуть фильтр
Все
Оборудование для шкафов
Шкафы PC
Кат. № 0 472 90
Выдвижная рама - для щита PC - для принтера 12 U
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 474 00
Шкаф PC - IP 55 - IK 10 - 1600x600x600 мм - RAL 7035 или 7021
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 474 01
Шкаф PC - IP 55 - IK 10 - 1800x600x600 мм - RAL 7035 или 7021
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 474 02
Шкаф PC - IP 55 - IK 10 - 1800x600x800 мм - RAL 7035 или 7021
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 474 03
Шкаф PC - IP 55 - IK 10 - 2000x600x600 мм - RAL 7035 или 7021
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 474 29
Закрепляемая полка - для шкафа PC/Altis - закрепляется непосредственно на раме
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 482 03
Шарнирная рама 19'' - для шкафов Altis - 35 U - 175 кг
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 482 04
Шарнирная рама 19'' - для шкафов Altis - 40 U - 200 кг
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 482 08
Набор из 2 стоек 18 U - устанавливается на многофункциональные траверсы
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 482 20
Комплект из 2 направляющих - 42 U - для шкафов Altis - LCS²
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки