Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Шкаф Altis сборный металлический - IP 55 - IK 10 - 1800x800x600 мм - дверь спереди/сзади

Кат. № 0 473 65
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.016 м3
Вес
97 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
  • Сборные шкафы с дверью спереди и сзади
  • IP 55 согласно МЭК EN 60529
  • IK 10 согласно МЭК EN 62262 (EN 50102)
  • Покрытие - текстурированный полиэстер (толщина 80 мкм)
  • Повышенная стойкость к коррозии и химическим веществам, оцинкованная и окрашенная рама
  • Замок с автоматической блокировкой двери в 4 точках
  • Шкаф двухдверный без центральной стойки
  • Рым-болты и уголки для подъема заказываются отдельно

Характеристики продукта:

  • Шкаф со сплошной дверью спереди и сзади (ГxВxШ): 600x1800x800 мм
  • Масса: 97 кг
  • Количество дверей спереди/сзади: 1 / 1
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел