Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2021
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Промышленные щиты, шкафы и коробки, регулирование микроклимата шкафов
Шкафы Altis - IP 55 - IK 10
Шкафы металлические сборные
Шкафы с несущей рамой - RAL 7035 - глубина 500 мм
Кат. № 0 472 20
Шкаф Altis сборный металлический - IP 55 - IK 10 - RAL 7035 - 1600x600x500 мм - 1 дверь
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 472 21
Шкаф Altis сборный металлический - IP 55 - IK 10 - RAL 7035 - 1600x800x500 мм - 1 дверь
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 472 22
Шкаф Altis сборный металлический - IP 55 - IK 10 - RAL 7035 - 1600x1200x500 мм - 2 двери
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 472 23
Шкаф Altis сборный металлический - IP 55 - IK 10 - RAL 7035 - 1800x400x500 мм - 1 дверь
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 472 24
Шкаф Altis сборный металлический - IP 55 - IK 10 - RAL 7035 - 1800x600x500 мм - 1 дверь
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 472 25
Шкаф Altis сборный металлический - IP 55 - IK 10 - RAL 7035 - 1800x800x500 мм - 1 дверь
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 472 26
Шкаф Altis сборный металлический - IP 55 - IK 10 - RAL 7035 - 1800x1000x500 мм - 1 дверь
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 472 27
Шкаф Altis сборный металлический - IP 55 - IK 10 - RAL 7035 - 1800x1200x500 мм - 2 двери
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 472 28
Шкаф Altis сборный металлический - IP 55 - IK 10 - RAL 7035 - 2000x400x500 мм - 1 дверь
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 472 29
Шкаф Altis сборный металлический - IP 55 - IK 10 - RAL 7035 - 2000x600x500 мм - 1 дверь
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 472 30
Шкаф Altis сборный металлический - IP 55 - IK 10 - RAL 7035 - 2000x800x500 мм - 1 дверь
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 472 31
Шкаф Altis сборный металлический - IP 55 - IK 10 - RAL 7035 - 2000x1000x500 мм - 1 дверь
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 472 32
Шкаф Altis сборный металлический - IP 55 - IK 10 - RAL 7035 - 2000x1000x500 мм - 2 двери
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 472 33
Шкаф Altis сборный металлический - IP 55 - IK 10 - RAL 7035 - 2000x1200x500 мм - 2 двери
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 472 34
Шкаф Altis сборный металлический - IP 55 - IK 10 - RAL 7035 - 2000x1600x500 мм - 2 двери
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки