Шкаф Altis сборный металлический - IP 55 - IK 10 - 2000x800x600 мм - остекленная дверь
Кат. № 0 473 61
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1.092042 м3
- Вес
- 111 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
- Сборные шкафы с остекленными дверьми
- IP 55 согласно МЭК EN 60529
- IK 10 согласно МЭК EN 62262 (EN 50102)
- Покрытие - текстурированный полиэстер (толщина 80 мкм)
- Повышенная стойкость к коррозии и химическим веществам, оцинкованная и окрашенная рама
- Замок с автоматической блокировкой двери в 4 точках
- Шкаф двухдверный без центральной стойки
- Съемная задняя панель
- Рым-болты и уголки для подъема заказываются отдельно
Характеристики продукта:
- Шкаф с остекленной дверью (ГxВxШ): 600x2000x800 мм
- Задняя дверь распашная
- Масса: 132.8 кг
- Размеры остекленной части (ВxШ): 1775x575 мм
- Цвет: RAL 7035
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 232) Инструкция по монтажу
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.