Устройство для бокового ввода - для шкафов Altis глубиной 500 мм - высота 200 мм
Кат. № 0 477 05
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 100.8 дм3
- Вес
- 7.8 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
- Оборудование для шкафов Altis
- Цоколи
- Устройство для бокового ввода
- Обеспечивает сопряжение между цоколем шкафа и сетчатым кабелепроводом
- Оснащается щеткой для защиты от пыли
- Крышка с преднарезанными отверстиями для установки лотка
Характеристики продукта:
- Устройство для бокового ввода для шкафов Altis глубиной 500мм
- Высота: 200 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 236) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №041809/03
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.