Клипса M5
Кат. № 0 364 51
- Количество в упаковке
- 20 шт.
- Объем
- 0.162 дм3
- Вес
- 81 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Оборудование для щитов и шкафов
- Стойки, рейки и элементы для крепления аппаратуры в щитках и шкафах
- Для монтажа оборудования на каркас шкафа
- Монтажное оборудование для монтажа на сплошные пластины
Характеристики продукта:
- Клипса
- Устанавливается в квадратное отверстие 8,3 x 2,3 мм
- M5
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 280)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.