Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2023

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Fixocap под винты M3 для реек EN 60715 ассиметричных - кремовый

Кат. № 0 364 58
Количество в упаковке
100 шт.
Объем
0.843 дм3
Вес
381 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для щитов и шкафов
  • Стойки, рейки и элементы для крепления аппаратуры в щитках и шкафах
  • Для монтажа оборудования на каркас шкафа
  • Монтажное оборудование для монтажа на сплошные пластины

Характеристики продукта:

  • Fixocap
  • Для реек EN 60 715
  • Внешняя часть: Fixocap под винты M3
  • Внутренняя часть: винт M5
  • Цвет: кремовый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел