Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Суппорт для фиксации кабелей - для шкафов с металлическим корпусом XL³ 160

Кат. № 0 200 35
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.101 дм3
Вес
159 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Распределительные Шкафы XL³ 160 с металлическим или изолирующим корпусом, готовые к эксплуатации
  • Шкафы с металлическим корпусом
  • IP 43 - IK 08 с уплотнителем и дверью
  • IP 40 - IK 08 с дверью
  • IP 30 - IK 07 без двери
  • Верхняя и нижняя панели шкафа служат для ввода кабеля

Характеристики продукта:

  • Суппорт для фиксации кабелей
  • Позволяет поддерживать кабели на входе в шкаф
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел