Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Комплект из 4 металлических скоб - для шкафов с металлическим корпусом XL³

Кат. № 0 201 00
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.298 дм3
Вес
466 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Распределительные шкафы XL³ 160 с металлическим или изолирующим корпусом, готовые к эксплуатации
  • IP 40 - IK 08 с дверью
  • IP 30 - IK 04 без двери
  • Для установки в общественных зданиях
  • Съемные шасси с установленными на них П-образными рейками
  • Установленная латунная заземляющая клеммная колодка: 36 отверстий от 1,5 до 10 мм² и 2 отверстия 35 мм²
  • Емкость 24 модуля на рейку
  • Цвет: RAL 7035
  • Двери заказываются отдельно
  • Шкафы пластиковые
  • Шкафы II класса
  • Боковые панели и съемные шасси
  • Направляющие рейки для вертикальных кабелей

Характеристики продукта:

  • Скоба для настенной фиксации
  • Комплект из 4 металлических скоб для шкафов и щитов IP 43
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел