Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2021
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Распределительные щиты и шкафы серии XL³
Шкафы XL³ 400
XL³ 400 - лицевые панели и аксессуары
развернуть фильтр
Все
Аксессуары
Лицевые панели
Перфорированные пластины
Сплошные лицевые панели
Суппорты для кабелей
Уплотнители
Кат. № 0 201 35
Суппорт для кабелей XL³ 400 - для шкафов и щитов
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 37
Суппорт для кабелей XL³ 400 - для кабельных секций
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 40
Сплошная лицевая панель XL³ 400 - для кабельных секций - высота 200 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 41
Сплошная лицевая панель XL³ 400 - для кабельных секций - высота 50 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 42
Сплошная лицевая панель XL³ 400 - для кабельных секций - высота 100 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 43
Сплошная лицевая панель XL³ 400 - для кабельных секций - высота 550 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 44
Сплошная лицевая панель XL³ 400 - для кабельных секций - высота 700 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 45
Сплошная лицевая панель XL³ 400 - для кабельных секций - высота 850 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 46
Сплошная лицевая панель XL³ 400 - для кабельных секций - высота 1000 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 47
Сплошная лицевая панель XL³ 400 - для кабельных секций - высота 1150 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 48
Сплошная лицевая панель XL³ 400 - для кабельных секций - высота 1450 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 49
Сплошная лицевая панель XL³ 400 - для кабельных секций - высота 1750 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 51
Комплект из 2 металлических колодок - для усиления горизонтального соединения 2 пластиковых шкафов XL³ 400
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 97
Сплошная лицевая панель XL³ 400 - для кабельных секций - высота 300 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 98
Сплошная лицевая панель XL³ 400 - для кабельных секций - высота 400 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 99
Сплошная лицевая панель XL³ 400 - для кабельных секций - высота 550 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 202 02
Регулируемое универсальное устройство XL³ 400 для фиксации
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 202 04
Универсальная рейка XL³ 400 - крепится на монтажных стойках - ширина 515 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 202 33
Лицевая панель XL³ 400 - для DPX-IS 630 (400 A) и DPX 630 (400 A) - вертикальный монтаж
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 202 36
Лицевая панель XL³ 400 - DPX 630 (400 A) - вертикальный монтаж в шкафу
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
18 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки