Лицевая панель металлическая XL³ 400 - для 1 или 2 DPX 250 с УЗО фикс. исполнения - верт. монтаж - высота 600 мм
Кат. № 0 203 22
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 17 дм3
- Вес
- 3.716 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Комплектующие для установки оборудования DPX 250, 630 и DPX-IS 630 на пластине в шкафах XL³ 400
- Лицевые панели с замком на 1/4 оборота
- С захватывающими устройствами и возможностью опломбирования
Характеристики продукта:
- Лицевая панель металлическая
- Вертикальный монтаж
- Для от 1 до 2 DPX 250 или 630 с блоком УЗО с 1 клеммником Кат. № 0 374 00
- Тип: металлическая
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 334) Таблица выбора (с. 328-329)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.