Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2021
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Распределительные щиты и шкафы серии XL³
Шкафы XL³ 400
XL³ 400 - монтаж оборудования на симметричных рейках
развернуть фильтр
Все
Лицевые панели
Симметричные рейки
Кат. № 0 202 00
Алюминиевая рейка 2-позиционная XL³ - для модульного оборудования, Vistop до 160 A и DPX-IS 250
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 202 01
Рейка 1-позиционная XL³ - для модульного оборудования и аппаратов Vistop до 160 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 203 00
Лицевая панель металлическая XL³ 400 - для модульного оборудования - высота 150 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 203 01
Лицевая панель металлическая XL³ - для Vistop до 160 A - высота 200 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 203 04
Лицевая панель металлическая XL³ 400 - для модульного оборудования и аппаратов Vistop до 160 A - высота 200 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 203 50
Лицевая панель изолирующая XL³ 400 - для модульного оборудования - высота 150 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 203 51
Лицевая панель изолирующая XL³ 400 - для Vistop до 160 A - высота 200 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки