Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2021
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Распределительные щиты и шкафы серии XL³
Шкафы XL³ 400
XL³ 400 - монтаж оборудования в кабельных секциях
Лицевые панели
Кат. № 0 202 03
Рейка XL³ 400 для кабельных секций - для модульного оборудования и аппаратов Vistop до 160 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 203 03
Лицевая панель металлическая XL³ - для модульного оборудования - высота 150 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 203 18
Лицевая панель металлическая XL³ 400 для кабельных секций - для DPX³ и DPX-IS 250 - высота 300 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 203 28
Лицевая панель металлическая для кабельной секции XL³ 400 - для DPX 250/630 (400 A) - высота 400 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 203 53
Лицевая панель изолирующая XL³ 400 - для модульного оборудования - высота 150 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки