Пластина XL³ 400 для кабельной секции - для DPX 250/630 (400 A) с УЗО фикс. исполнения - верт. монтаж
Кат. № 0 202 29
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 6 дм3
- Вес
- 1.872 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Комплектующие для установки оборудования в кабельных секциях XL³ 400
- Монтаж на рейках DIN с использованием лицевых пнелей для модульного оборудования и Vistop до 160 A
- Монтаж на пластинах с использованием лицевых панелей для модульного оборудования и DPX 250/630
- Пластины для аппаратов фиксированной версии с передним подключением
Характеристики продукта:
- Пластина XL³ 400
- Вертикальный монтаж
- Закрепляются на монтажных стойках
- Для DPX 250 или DPX 630 с блоком УЗО
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 334) Таблица выбора (с. 328-329)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №G5930A
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.