Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2023
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Распределительные щиты и шкафы серии XL³
Шкафы XL³ 4000
Лицевые панели и комплектующие
Для DMX³ и DMX³-I
Для DMX³ и DMX³-I
Кат. № 0 209 38
Металлическая лицевая панель XL³ 4000 - 1 DMX³ 2500/4000 3П/1 DMX³ 2500 4П/ DMX³-I 2500 - высота 600 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 209 39
Металлическая лицевая панель XL³ 4000 - 1 DMX³ 2500 4П/1 DMX³ 4000 4П/ 1 DMX³-I4000 - высота 600 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 209 48
Металлическая лицевая панель XL³ 4000 - 1 DMX³ 2500/4000 3П/4П / 1 DMX³-I2500/4000 - высота 850 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки