Металлическая лицевая панель XL³ 800/4000 - с нетеряемыми винтами - для 1 Vistop 800 A - высота 300 мм - 24 модуля
Кат. № 0 209 09
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 8.699 дм3
- Вес
- 2.631 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Комплектующие для монтажа DPX-IS 250, DPX-IS 630 и Vistop 800 A в шкафах XL³ 800
- Монтаж пластины непосредственно на монтажных стойках
- Металлические лицевые панели
Характеристики продукта:
- Металлическая лицевая панель
- Для 1 Vistop 800 A
- С нетеряемыми винтами
- Ширина: 24 модулей
-
- Страницы каталога и приложения
- Таблица выбора (с. 300-301)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.