Металлическая лицевая панель XL³ 800/4000 - на винтах - для 1 Vistop 1250 или 1600 A - в. 400 мм - 24 модуля
Кат. № 0 209 31
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 26.145 дм3
- Вес
- 5.323 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Комплектующие для монтажа в шкафах XL³ 800
- Для монтажа на монтажных стойках
- Металлические лицевые панели
Характеристики продукта:
- Металлическая лицевая панель
- Для 1 Vistop 1250 или 1600 A
- С нетеряемыми винтами
- Ширина: 24 модуля
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.