Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2023
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Распределительные щиты и шкафы серии XL³
Шкафы XL³ 4000
Внутреннее разделение в шкафах
Вид 2b
Вид 2b
Кат. № 0 205 33
Комплект вертикальных перегородок - XL³ 4000 - вид 2b - для шкафов глубиной 475 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 205 34
Комплект вертикальных перегородок - XL³ 4000 - вид 2b - для шкафов глубиной 725 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 205 35
Комплект вертикальных перегородок - XL³ 4000 - вид 2b - для шкафов глубиной 975 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 205 36
Комплект горизонтальной L-образной перегородки - XL³ 4000 - вид 2b - для шкафов глубиной 475 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 205 37
Комплект горизонтальной L-образной перегородки - XL³ 4000 - вид 2b - для шин на токи 1600 A - для шкафов глубиной 725 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 205 38
Комплект горизонтальной L-образной перегородки - XL³ 4000 - вид 2b - для шин на токи 4000 A - для шкафов глубиной 725 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 205 39
Комплект горизонтальной перегородки - XL³ 4000 - вид 2b - U-образная перегородка - для шкафов глубиной 975 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 205 93
Комплект вертикальной перегородки - XL³ 4000 - вид 2b - для внутренней и внешней кабельной секции глубиной 475 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 205 94
Комплект вертикальной перегородки - XL³ 4000 - вид 2b - для внутренней и внешней кабельной секции глубиной 725 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 205 95
Комплект вертикальной перегородки - XL³ 4000 - вид 2b - для внутренней и внешней кабельной секции глубиной 975 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 205 96
Боковая вертикальная перегородка - XL³ 4000 - вид 2b - DPX 1600
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 208 70
Комплект U-образный для отгораживания - XL³ 4000 - вид 2b - для гориз. шин во внутр. каб. секции - гл. 425 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 208 71
Комплект U-образный для отгораживания - XL³ 4000 - вид 2b - до 1600 A для гориз. шин во внутр. каб. секции - гл. 725 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 208 72
Комплект U-образный для отгораживания - XL³ 4000 - вид 2b - до 4000 A для гориз. шин во внутр. каб. секции - гл. 725 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 208 73
Комплект U-образный для отгораживания - XL³ 4000 - вид 2b - для гориз. шин во внешн. каб. секции - гл. 425 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 208 74
Комплект U-образный для отгораживания - XL³ 4000 - вид 2b - до 1600 A для гориз. шин во внешн. каб. секции - гл. 725 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 208 75
Комплект U-образный для отгораживания - XL³ 4000 - вид 2b - до 4000 A для гориз. шин во внешн. каб. секции - гл. 725 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 208 76
Комплект U-образный для отгораживания - XL³ 4000 - вид 2b - до 4000 A для гориз. шин во внутр. каб. секции - гл. 975 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 208 77
Перегородка для отгораживания расположенных сзади сборных шин - XL³ 4000 - вид 2b - высота 200 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 208 78
Перегородка для отгораживания расположенных сзади сборных шин - XL³ 4000 - вид 2b - высота 300 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
6 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки