Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2023

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Комплект вертикальных перегородок - XL³ 4000 - вид 2b - для шкафов глубиной 475 мм

Кат. № 0 205 33
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
19 дм3
Вес
5.2 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Внутреннее разделение вида 2b, 3b, 4a в шкафах XL³ 4000
  • Переднее присоединение проводников
  • Сборные шины располагают во внутренней или наружной кабельной секции
  • Входные зажимы автоматических выключателей для заднего присоединения, а выходные - для заднего и переднего присоединения проводников
  • Вид 2b

Характеристики продукта:

  • Комплект вертикальных перегородок между шкафом и внутренней или наружной кабельной секции высотой 1800 мм, нарезанный на части высотой 200 или 300 мм
  • Для шкафов глубиной 475 мм
  • Применяются отдельные рамы для сборных шин с максимальным током 1600 А
  • Состоит из металлической сплошной пластины для крепления в задней части шкафа и из профильной изолирующей пластины для крепления в передней части шкафа
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел