Комплект вертикальных перегородок - XL³ 4000 - вид 2b - для шкафов глубиной 975 мм
Кат. № 0 205 35
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 56 дм3
- Вес
- 16 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Внутреннее разделение вида 2b, 3b, 4a в шкафах XL³ 4000
- Переднее присоединение проводников
- Сборные шины располагают во внутренней или наружной кабельной секции
- Входные зажимы автоматических выключателей для заднего присоединения, а выходные - для заднего и переднего присоединения проводников
- Вид 2b
Характеристики продукта:
- Комплект вертикальных перегородок между шкафом и внутренней или наружной кабельной секции высотой 1800 мм, нарезанный на части высотой 200 или 300 мм
- Для шкафов глубиной 975 мм
- Сборные шины на ток до 4 000 A
- Использование частичного шасси
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.