Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2023

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Комплект вертикальной перегородки - XL³ 4000 - вид 2b - для внутренней и внешней кабельной секции глубиной 725 мм

Кат. № 0 205 94
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
46 дм3
Вес
15 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Внутреннее разделение вида 2b, 3b в шкафах XL³ 4000
  • Заднее присоединение проводников
  • Автоматические выключатели с задним присоединением проводников расположены на вертикальной плоскости горизонтально
  • Применяется при возникновении зазора между монтажными пластинами
  • Вид 2b

Характеристики продукта:

  • Комплект вертикальной перегородки между внутренней и внешней кабельной секцией или между шкафами
  • Для шкафов глубиной 725 мм
  • Для сборных шин на ток до 1600 A
  • Расположены позади монтажных стоек
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел