Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Вертикальная перегородка - XL³ 4000 - вид 2b - для отгораживания проходящих сзади сборных шин - глубина 725 мм

Кат. № 0 208 84
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
38 дм3
Вес
11.7 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Внутреннее разделение вида 2b, 3b в шкафах XL³ 4000
  • Заднее присоединение проводников
  • Применяются шкафы глубиной 725 мм или 975 мм
  • Сборные шины (на ток до 4000 А) расположены сзади монтажных стоек
  • Автоматические выключатели с задним присоединением проводников расположены на вертикальной плоскости горизонтально
  • Вид 2b
  • Для реализации разделения вида 2b отгородить зажимы для внешних проводников от сборных шин

Характеристики продукта:

  • Вертикальная перегородка для отгораживания проходящих сзади сборных шин
  • Высота 1500/1600 мм
  • Для шкафов глубиной 725 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел