Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Комплект боковой перегородки, закрепляемой в передней части шкафа - XL³ 4000 - вид 3a, 3b, 4b

Кат. № 0 208 90
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
12 дм3
Вес
7.4 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Внутреннее разделение вида 2а, 3а в шкафах XL³ 4000
  • Заднее присоединение проводников
  • Применяются шкафы глубиной 725 или 975 мм
  • Сборные шины (на ток до 4000 А) расположены сзади монтажных стоек
  • Автоматические выключатели с задним присоединением проводников расположены на вертикальной плоскости горизонтально
  • Вид 3a

Характеристики продукта:

  • Комплект боковой перегородки, закрепляемой в передней части шкафа
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел