Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2022
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Распределительные щиты и шкафы серии XL³
Шкафы XL³ 6300
Шкафы XL³ 6300
развернуть фильтр
Все
Аксессуары для сборки для шкафов XL³ 6300
Аксессуары для соединения шкафов
Боковые панели для шкафа XL³ 6300
Внутреннее разделение в шкафах
Для монтажа DMX³ 6300
Для монтажа модульных аппаратов на рейку DIN
Задние панели
Изолирующие суппорты для шин 6300 А
Комплектующие для монтажа оборудования
Комплектующие для шкафов XL³ 6300
Комплекты из верхней панели и основания шкафа
Монтажные стойки для шкафов XL³ 6300
Опорные стойки для шкафов XL³ 6300
Рамы для крепления лицевых панелей
Рым-болты
Сборные металлические шкафы
Сплошные лицевые панели
Уплотнители IP 30
Цоколи для шкафов XL³ 6300
Кат. № 0 205 82
Комплект из 4 рым болтов - XL³ 4000/6300
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 205 86
Комплект из 8 болтов с ключом - XL³ 4000/6300 - для соединения шкафов
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 205 88
Комплект из 2 углов - XL³ 4000/6300 - для усиления конструкции шкафов
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 205 89
Комплект из 2 пластин - XL³ 4000/6300 - для усиления конструкции шкафов
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 208 55
Рама для креплния лицевых панелей - XL³ 6300
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 208 57
Боковая панель - XL³ 6300 - ширина 475 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 208 58
Боковая панель - XL³ 6300 - ширина 725 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 208 59
Боковая панель - XL³ 6300 - ширина 975 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 211 30
Цоколь - XL³ 6300 - высота 100 мм - глубина 475 мм - ширина 1425 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 211 31
Цоколь - XL³ 6300 - высота 100 мм - глубина 725 мм - ширина 1425 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 211 32
Цоколь - XL³ 6300 - высота 100 мм - глубина 975 мм - ширина 1425 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 211 33
Комплект из верхней панели и основания шкафа - XL³ 6300 - глубина 475 мм - ширина 1425 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 211 34
Комплект из верхней панели и основания шкафа - XL³ 6300 - глубина 725 мм - ширина 1425 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 211 35
Комплект из верхней панели и основания шкафа - XL³ 6300 - глубина 975 мм - ширина 1425 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 211 36
Комплект из 4 опорных стоек - XL³ 6300
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 211 37
Комплект из 2 монтажных стоек - XL³ 6300
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 211 38
Пластина для монтажа DMX³ 6300 - XL³ 6300 - для 1 DMX³ 6300 3П/4П фиксированного исполнения
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 211 39
Металлическая лицевая панель - XL³ 6300 - для 1 DMX³ 6300 3П/4П фиксированного и выкатного исполнения
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 211 40
Пластина для монтажа DMX³ 6300 - XL³ 6300 - для 1 DMX³ 6300 3П/4П выкатного исполнения
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 211 41
Задняя панель - XL³ 6300 - ширина 1300 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
9 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки