Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2021
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Распределительные щиты и шкафы серии XL³
Шкафы XL³ 800
развернуть фильтр
Все
XL³ 800 - внешние кабельные секции для металлических шкафов и щитов
XL³ 800 - внешние кабельные секции для металлических шкафов и щитов - IP 55
XL³ 800 - внутренние кабельные секции для металлических шкафов и щитов
XL³ 800 - двери и комплектующие для шкафов и щитов
XL³ 800 - комплектующие для подключения и распределения
XL³ 800 - лицевые панели и аксессуары
XL³ 800 - металлические распределительные шкафы и щиты
XL³ 800 - металлические распределительные шкафы и щиты - IP 55
XL³ 800 - монтаж оборудования на монтажных пластинах
XL³ 800 - монтаж оборудования на симметричных рейках
XL³ 800 - сборные металлические распределительные щиты
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары для монтажа
Боковые панели
Боковые панели для шкафов
Боковые панели для щитов
Вентиляционные лицевые панели
Внешние кабельные секции для щитов
Внешние кабельные секции для щитов
Двери для внешних кабельных секций
Двери для внешних кабельных секций
Двери металлические
Двери металлические для шкафов
Двери металлические для шкафов
Двери металлические для щитов
Двери металлические для щитов
Двери остекленные
Двери остекленные для шкафов
Двери остекленные для шкафов
Двери остекленные для щитов
Двери остекленные для щитов
Лицевые панели
Лицевые панели
Лицевые панели
Монтажные комплекты
Монтажные пластины
Монтажные узлы
Наборы для шкафов шириной 910 мм
Наборы для щитов шириной 910 мм
Оборудование для кабельных лотков Lina 25
Перегородки
Пластины для ввода кабелей
Симметричные рейки
Сплошные лицевые панели
Сплошные металлические лицевые панели на винтах - 24 модуля
Сплошные металлические лицевые панели на винтах - 36 модулей
Сплошные металлические лицевые панели с замком на 1/4 оборота
Суппорты для кабелей
Цоколи
Шкафы
Шкафы
Щиты
Щиты
Щиты
Кат. № 0 201 95
Суппорт универсальный - для внешних кабельных секций XL³
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 204 01
Шкаф распределительный XL³ 800 - 1050x660x230 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 204 02
Шкаф распределительный XL³ 800 - 1250x660x230 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 204 03
Щит распределительный XL³ 800 - 1550x660x230 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 204 04
Щит распределительный XL³ 800 - 1950x660x230 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 204 06
Шкаф распределительный XL³ 800 - 1050x910x230 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 204 07
Шкаф распределительный XL³ 800 - 1250x910x230 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 204 08
Щит распределительный XL³ 800 - 1550x910x230 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 204 09
Щит распределительный XL³ 800 - 1950x910x230 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 204 10
Цоколь XL³ 800 - для шкафов и щитов IP 43 высотой 660 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 204 11
Цоколь XL³ 800 - для шкафов и щитов IP 43 высотой 910 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 204 12
Цоколь XL³ 800 - для шкафов и щитов IP 43 высотой 460 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 204 13
Сборный распределительный щит XL³ 800 - 1550x660x230 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 204 14
Сборный распределительный щит XL³ 800 - 1950x660x230 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 204 15
Комплект из 2 боковых панелей XL³ 800 - высота 600 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 204 16
Комплект из 2 боковых панелей XL³ 800 - высота 800 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 204 17
Комплект из 2 боковых панелей XL³ 800 - высота 1000 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 204 18
Комплект из 2 боковых панелей XL³ 800 - высота 1200 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 204 19
Комплект из 2 суппортов для боковых панелей XL³ 800
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 204 20
Пластина для ввода кабелей разрезаемая дополнительная - для XL³ 800 IP 43
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки