Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Пластина XL³ 800/4000 - для 1 DPX 630 с блоком УЗО или без него - горизонтальный монтаж - 24 модуля

Кат. № 0 206 23
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
16 дм3
Вес
2.841 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комплектующие для установки оборудования DPX 250, 630 и 1 600 на пластине XL³ 800
  • Пластины для аппаратов фиксированной версии со сцеплением спереди
  • Установка на монтажных стойках

Характеристики продукта:

  • Пластина
  • Вертикальный монтаж
  • Для защиты кабеля используются уплотнительные прокладки Кат. № 0 202 40
  • Для 1 DPX 630 с блоком УЗО или без него
  • Число модулей: 24
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел