Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Пластина XL³ 800/4000 - для комплектов от 1 до 3 DPX 250 или DPX 630 с УЗО фикс. исполнения - верт. монтаж - 36 модуля

Кат. № 0 206 72
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
26 дм3
Вес
5.275 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комплектующие для установки оборудования DPX 250, 630 и 1 600 на пластине XL³ 800
  • Пластины для аппаратов фиксированной версии с подключением спереди
  • Установка на монтажных стойках

Характеристики продукта:

  • Пластина
  • Вертикальный монтаж
  • Для комплектов от 1 до 3 DPX 250 или DPX 630 с блоком УЗО
  • Число модулей: 36
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел