Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2023
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Распределительные щиты и шкафы серии XL³
Шкафы XL³ 800
XL³ 800 - сборные металлические распределительные щиты
XL³ 800 - сборные металлические распределительные щиты
развернуть фильтр
Все
Боковые панели для шкафа XL³ 800
Двери металлические
Двери остекленные
Металлические распределительные щиты XL³ 800
Кат. № 0 204 13
Сборный распределительный щит XL³ 800 - 1550x660x230 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 204 14
Сборный распределительный щит XL³ 800 - 1950x660x230 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 204 15
Комплект из 2 боковых панелей XL³ 800 - высота 600 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 204 16
Комплект из 2 боковых панелей XL³ 800 - высота 800 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 204 17
Комплект из 2 боковых панелей XL³ 800 - высота 1000 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 204 18
Комплект из 2 боковых панелей XL³ 800 - высота 1200 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 204 19
Комплект из 2 суппортов для боковых панелей XL³ 800
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 212 39
Дверь остекленная XL³ 800 - высота 600 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 212 49
Дверь металлическая XL³ 800 - высота 600 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 212 50
Дверь металлическая XL³ 800 - высота 800 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 212 51
Дверь металлическая выгнутая XL³ 800 шириной 660 мм - для шкафов Кат. № 0 204 01 и щитов
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 212 52
Дверь металлическая выгнутая XL³ 800 шириной 660 мм - для шкафов Кат. № 0 204 02 и щитов
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 212 60
Дверь остекленная XL³ 800 - высота 800 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 212 61
Дверь остекленная выгнутая XL³ 800 шириной 660 мм - для шкафов Кат. № 0 204 01
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 212 62
Дверь остекленная выгнутая XL³ 800 шириной 660 мм - для шкафов Кат. № 0 204 02
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки