Дверь металлическая XL³ 800 - высота 600 мм
Кат. № 0 212 49
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 50.077 дм3
- Вес
- 6.394 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Сборные распределительные шкафы и щиты XL³ 800
- IP 43 - IK 08 с набором IP 43 и дверью
- IP 40 - IK 08 с дверью
- IP 30 - IK 07 без дверей
- Тип: металлическая
- Для аппаратов до 800 A
- Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1 - 750 °C / 5 с
- Для установки в общественных зданиях
- Емкость 24 модуля на рейку
- RAL 7035
- Горизонтальное соединение со шкафами и кабельными секциями XL³ 800 - IP 43
- Поставляются с ручками
- Двери
- Сменные дверные замки заказываются отдельно
Характеристики продукта:
- Дверь
- Тип: металлическая
- Высота: 600 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 322) Инструкция по монтажу
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.