Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2021
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Щиты для модульного оборудования
Щитки Plexo³
развернуть фильтр
Все
Аксессуары
Вгагостойкие распределительные щитки IP 65 - IK 09
Многофункциональные модули расширения
Щитки на 2-8 модулей в ряд
Щитки на 12 модулей в ряд
Щитки на 18 модулей в ряд
Кат. № 0 019 17
Многофункциональный модуль расширени - вертикальный - для двухрядных щитков
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 019 18
Многофункциональный модуль расширени - вертикальный - для трехрядных щитков
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 019 55
Набор мембран ISO - для щитков Plexo³ - 2-шт ∅32 / 5-шт ∅25 / 10 шт-∅20 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 019 61
Набор из 5 заглушек - для Plexo³ - разделяемая - серый R746A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 019 62
Перфорированная монтажная плата - для щитков Plexo³ на 12 модулей - высота 150 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 019 64
Сплошная лицевая панель - для щитков Plexo³ на 12 модулей
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 019 65
Сплошная лицевая панель - для щитков Plexo³ на 18 модулей
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 019 66
Ключ и замок - N° 850 - распределительных щитков на 2 или 3 рейки
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 019 67
Набор для стыковки двух щитков - для щитков Plexo³
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 019 68
Набор для опломбирования - для щитков Plexo³
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 019 69
Петли для настенного монтажа - для щитков Plexo³
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 019 70
Комплект поворотных шарниров - для щитков Plexo³
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 019 71
Суппорт для монтажа - Plexo³
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 019 72
Комплект из 2 суппортов - Plexo³ - для однорядных щитков на 12 и 18 модулей
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 019 73
Комплект из 2 суппортов - Plexo³ - для щитков от 2 до 4 рядов от 24 до 72 модулей
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 018 53
Перфорированная плита - для установки не монтируемых на рейку устройств - высота 150 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 6 019 74
Щиток Plexo³ - IP 65 - IK 09 - 1 ряд - 32 А - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 6 019 76
Щиток Plexo³ - IP 65 - IK 09 - 1 ряд - 32 А - 6 модулей
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 6 019 78
Щиток Plexo³ - IP 65 - IK 09 - 1 ряд - 40 А - 8 модулей
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 6 019 81
Щиток Plexo³ - IP 65 - IK 09 - 1 ряд - 63 А - 12 модулей
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
6 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки