Набор для стыковки двух щитков - для щитков Plexo³
Кат. № 0 019 67
- Количество в упаковке
- 2 шт.
- Объем
- 0.701 дм3
- Вес
- 106 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Пыле- и влагозащищенные щитки Plexo³
- IP 65 - IK 09 - Класс изоляции II
- Самозатухание: стойкость к воздействию нагретой проволокой до температуры 650 °C
- В соответствии EN 60439-3
- Распределительные щитки стойкие к внешним климатическим воздействиям
- Щиток и двери можно перевернуть на 180°
- Съемная монтажная рама и лицевые панели (начиная с двухрядных моделей)
- Монтажная рейка с двумя позициями установки по глубине щитка для крепления модульных и немодульных аппаратов
- Расстояние между рейками по высоте: 150 мм
- Щиток можно оснастить перфорированной монтажной платой и сплошными лицевыми панелями для немодульных аппаратов
- Дверная ручка с замком, пломбирование двери и лицевой панели
- Щиток из ударопрочного полистирола
- Корпус светло-серого цвета L750A, дверь - темно-серая R746A
- Поставляются с шинами N и PE, кроме щитка на 2 модуля Кат. № 0 019 02
- Аксессуары
Характеристики продукта:
- Вспомогательное устройство для объединения двух щитков
- Позволяет кабелям работать вертикально и горизонтально между 2 щитками или многофункциональные кабельные муфты с сохранением степени защиты IP 65
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 351) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE01506AA Конфигуратор по выбору щитков и таблица замен
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.