Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Practibox S Пластиковый щиток Навесной 1X8 Дымчатая дверь

Кат. № 134618
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
5 дм3

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Встраиваемые распределительные щиты Practibox S от 4 до 72 модулей
  • В собранном виде соответствуют МЭК 61439-3
  • IP40 IK07
  • Класс II
  • Пластиковый корпус
  • Поставляются с дверцей (сплошной белой или прозрачной дымчатой)
  • Огнестойкость 650 °C
  • Ток короткого замыкания: Icc макс = 10 кА
  • Рабочая температура: -10 ...+40 °С

Характеристики продукта:

  • Щит пластиковый с прозрачной дымчатой дверью
  • Число модулей (рядов х ширина): 8 модулей (1x8)
  • Максимальный ток 63 A
  • Высота 226мм Ширина 256мм Глубина 100мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел