Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2023
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Система распределения
Клеммные колодки
Клеммные колодки IP 2X
Клеммные колодки IP 2X
развернуть фильтр
Все
Тип - земля (зеленый)
Тип - нейтраль (синий)
Тип - фаза (черный)
Кат. № 0 048 15
Клеммная колодка IP 2X - нейтраль - синяя - 1 x 6-25 мм² - 5 x 1,5-16 мм² - длина 62 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 048 16
Клеммная колодка IP 2X - фаза - черная - 1 x 6-25 мм² - 5 x 1,5-16 мм² - длина 62 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 048 30
Клеммная колодка IP 2X -земля - вертикальная - длина 47 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 048 32
Клеммная колодка IP 2X - земля - зеленая - 8 x 1,5-16 мм² - длина 75 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 048 34
Клеммная колодка IP 2X - земля - зеленая - 1 x 6-25 мм² - 12 x 1,5-16 мм² - длина 113 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 048 35
Клеммная колодка IP 2X - земля - зеленая - 1 x 6-25 мм² - 16 x 1,5-16 мм² - длина 141 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 048 36
Клеммная колодка IP 2X - земля - зеленая - 1 x 6-25 мм² - 21 x 1,5-16 мм² - длина 176 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 048 37
Клеммная колодка - IP 2X - земля - 1 ввод 6-25 мм² - зеленый - длина 227 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 048 38
Клеммная колодка IP 2X - земля - зеленая - 2 x 6-25 мм² - 32 x 1,5-16 мм² - длина 276 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 048 40
Клеммная колодка IP 2X - нейтраль - синий - длина 47 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 048 42
Клеммная колодка IP 2X - нейтраль - синяя - 8 x 1,5-16 мм² - длина 75 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 048 44
Клеммная колодка IP 2X - нейтраль - синяя - 1 x 6-25 мм² - 12 x 1,5-16 мм² - длина 113 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 048 45
Клеммная колодка IP 2X - нейтраль - синяя - 1 x 6-25 мм² - 21 x 1,5-16 мм² - длина 141 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 048 46
Клеммная колодка IP 2X - нейтраль - синяя - 1 x 6-25 мм² - 21 x 1,5-16 мм² - длина 176 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 048 50
Клеммная колодка IP 2X - фаза - черный - длина 47 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 048 52
Клеммная колодка IP 2X - фаза - черная - 8 x 1,5-16 мм² - длина 75 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 048 54
Клеммная колодка IP 2X - фаза - черная - 1 x 6-25 мм² - 12 x 1,5-16 мм² - длина 113 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 048 55
Клеммная колодка IP 2X - фаза - черная - 1 x 6-25 мм² - 16 x 1,5-16 мм² - длина 141 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 048 56
Клеммная колодка IP 2X - фаза - черная - 1 x 6-25 мм² - 21 x 1,5-16 мм² - длина 176 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки