Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2023
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Система распределения
Клеммные колодки
Клеммные колодки IP 2X
Тип - нейтраль (синий)
Тип - нейтраль (синий)
Кат. № 0 048 15
Клеммная колодка IP 2X - нейтраль - синяя - 1 x 6-25 мм² - 5 x 1,5-16 мм² - длина 62 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 048 40
Клеммная колодка IP 2X - нейтраль - синий - длина 47 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 048 42
Клеммная колодка IP 2X - нейтраль - синяя - 8 x 1,5-16 мм² - длина 75 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 048 44
Клеммная колодка IP 2X - нейтраль - синяя - 1 x 6-25 мм² - 12 x 1,5-16 мм² - длина 113 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 048 45
Клеммная колодка IP 2X - нейтраль - синяя - 1 x 6-25 мм² - 21 x 1,5-16 мм² - длина 141 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 048 46
Клеммная колодка IP 2X - нейтраль - синяя - 1 x 6-25 мм² - 21 x 1,5-16 мм² - длина 176 мм
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
Компоненты электрических сетей