Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2023
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Система распределения
Оптимизированное распределение VX³/ HX³ до 125 А
Горизонтальное оптимизированное распределение HX³ до 63 А
Горизонтальное оптимизированное распределение HX³ до 63 А
развернуть фильтр
Все
Горизонтальное оптимизированное распределение HX³ до 63 А - Дополнительные принадлежности
Гребенчатые шины
Кат. № 4 049 26
Гребёнчатая шина HX³ - оптимизированная - до 63 А - 1П - 13 модулей - расстояние 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 049 33
Гребёнчатая шина HX³ - оптимизированная - до 63 А - 1П - 57 модулей - расстояние 1,5 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 049 37
Гребёнчатая шина HX³ - оптимизированная - до 63 А - 1П - 57 модулей - расстояние 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 049 89
Концевая заглушка - для универсальных однополюсных гребенчатых шин
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 404905
Зажим для присоединения проводников - для универсальных однополюсных гребенчатых шин
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 404911
Гребёнка Распр.1п 12 мод. 16мм² Вилка
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 404912
Гребёнка Распр.1п 57 мод. 16мм² Вилка
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 404913
Гребёнка Распр.2п 12 мод. 10мм² Вилка
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 404914
Гребёнка Распр.2п 56 мод. 16мм² Вилка
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 404915
Гребёнка Распр.T/2п 12 мод. 10мм²
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 404916
Гребёнка Распр.T/2п 56 мод. 16мм²
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 404917
Гребёнка Распр.3п 12 мод. 10мм² Вилка
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 404918
Гребёнка Распр.3п 57 мод. 16мм² Вилка
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 404919
Гребёнка Распр.4п 12 мод. 10мм² Вилка
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 404920
Гребёнка Распр.4п 56 мод. 16мм² Вилка
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки