Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2023
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Система распределения
Оптимизированное распределение VX³/ HX³ до 125 А
Горизонтальное распределение HX³ втычного типа до 125 А
Горизонтальное распределение HX³ втычного типа до 125 А
развернуть фильтр
Все
Дополнительные принадлежности
Присоединительные модули
Распределительные блоки на 125 А - с автоматическими зажимами
Рядные распределительные блоки на 125 А
Кат. № 4 052 20
Распределительный блок HX³ - втычной тип - до 125 А - 24 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 052 21
Распределительный блок HX³ - втычной тип - до 125 А - 26 модулей
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 052 22
Комплект из 4 присоединительных модулей (L1, L2, L3, N) - для втычных блоков HX³
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 052 23
Комплект из 3 присоединительных модулей (L1N, L2N, L3N) - для втычных блоков HX³
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 052 24
Фиксатор - для установки в щиток XL³ - для втычных блоков HX³
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки