Комплект из 4 присоединительных модулей (L1, L2, L3, N) - для втычных блоков HX³
Кат. № 4 052 22
- Количество в упаковке
- 20 шт.
- Объем
- 0.385 дм3
- Вес
- 48.3 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Система распределения и подключения
- Втычное распределение до 125 А
- Рядные распределительные блоки HX³ до 125 A
- Обеспечивают трехфазное распределение без кабельного соединения модульных аппаратов DX³ при токе до 125 А на 1 ряд
- Автоматические подсоединение и отсоединение аппаратов при полном соблюдении требований безопасности, в том числе если распределительный блок находится под напряжением, что обеспечивается благодаря степени защиты IP XXB распределительного блока и присоединительных модулей аппаратов
- Отсутствие каких-либо ограничений по компоновке и объединению аппаратов: 1П+Н, 2П, 3П, 4П, блоков дифференциального тока, сигнальных контактов, аппаратов управления…
- Выбор присоединяемой фазы осуществляется посредством выбора присоединительного модуля
- Установка в шкафы XL³ 400/800/4000 вместе с рейкой с 2 положениями Кат. №№ 0 202 01, 0 206 01/51 и в щитки XL³ 160 с помощью фиксатора Кат. № 4 052 24
Характеристики продукта:
- Присоединительные модули
- Обеспечивают автоматическое присоединение модульных аппаратов к рядному распределительному блоку на 125 А и отсоединение от него
- Комплект из 4 присоединительных модулей (L1, L2, L3, N) для аппаратов, 1 модуль на полюс
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 377)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Экологический паспорт продукта №20 E0124 A (английский)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.