С-образная медная шина - 40x20 мм - ∅ 155 мм² - до 1250/1000 A - длина 1780 мм
Кат. № 0 374 62
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 2 дм3
- Вес
- 7 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Система распределения и подключения
- Стандартное распределение
- Медные шины
Характеристики продукта:
- С-образная медная шина
- Длина 1780 мм, 40 x 20
- Сечение: 440 мм²
- I допустимый для IP<=30: 1250 A
- I допустимый для IP>30: 1000 A
-
- Страницы каталога и приложения
- Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 362-363)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.