Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Изолирующий суппорт - 1 - 4 шины на полюс - до 4000 A - XL³ 4000

Кат. № 0 373 24
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
8 дм3
Вес
3.964 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система распределения и подключения
  • Стандартное распределение
  • Изолирующие суппорты для распределительных шин
  • Для шкафов XL³
  • 1 - 4 шины на полюс

Характеристики продукта:

  • Суппорт для 4 медных шин толщиной 5 мм или 3 медных шин толщиной 10 мм
  • <= 4000 A
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел