Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2021
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Уплотнители кабельных вводов
Пластиковые уплотнители кабельных вводов IP 55
развернуть фильтр
Все
Гайки для уплотнителей
Резьба ISO
Резьба ISO
Резьба P.G.
Резьба P.G.
Уплотнители пластиковые IP 55
Кат. № 0 968 00
Уплотнитель пластиковый - IP 55 - ISO 12 - диаметр кабеля 4-6.5 мм - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 01
Уплотнитель пластиковый - IP 55 - ISO 16 - диаметр кабеля 5-10 мм - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 03
Уплотнитель пластиковый - IP 55 - ISO 20 - диаметр кабеля 10-14 мм - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 05
Уплотнитель пластиковый - IP 55 - ISO 25 - диаметр кабеля 13-18 мм - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 06
Уплотнитель пластиковый - IP 55 - ISO 32 - диаметр кабеля 18-25 мм - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 07
Уплотнитель пластиковый - IP 55 - ISO 40 - диаметр кабеля 22-32 мм - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 08
Уплотнитель пластиковый - IP 55 - ISO 50 - диаметр кабеля 30-38 мм - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 09
Уплотнитель пластиковый - IP 55 - ISO 63 - диаметр кабеля 34-44 мм - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 20
Уплотнитель пластиковый - IP 55 - P.G. 7 - диаметр кабеля 3.5-6 мм - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 21
Уплотнитель пластиковый - IP 55 - P.G. 9 - диаметр кабеля 4-8 мм - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 22
Уплотнитель пластиковый - IP 55 - P.G. 11 - диаметр кабеля 5-10 мм - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 23
Уплотнитель пластиковый - IP 55 - P.G. 13.5 - диаметр кабеля 7-12 мм - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 24
Уплотнитель пластиковый - IP 55 - P.G. 16 - диаметр кабеля 10-14 мм - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 25
Уплотнитель пластиковый - IP 55 - P.G. 21 - диаметр кабеля 13-18 мм - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 26
Уплотнитель пластиковый - IP 55 - P.G. 29 - диаметр кабеля 18-25 мм - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 27
Уплотнитель пластиковый - IP 55 - P.G. 36 - диаметр кабеля 22-32 мм - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 28
Уплотнитель пластиковый - IP 55 - P.G. 42 - диаметр кабеля 30-38 мм - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 29
Уплотнитель пластиковый - IP 55 - P.G. 48 - диаметр кабеля 34-44 мм - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 30
Пластиковая гайка для уплотнителя - IP 55 - P.G. 7 - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 31
Пластиковая гайка для уплотнителя - IP 55 - P.G. 9 - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
16 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки