Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2023
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Уплотнители кабельных вводов
Пластиковые уплотнители кабельных вводов IP 55
Гайки для уплотнителей
Гайки для уплотнителей Резьба ISO
Гайки для уплотнителей Резьба ISO
Кат. № 0 968 40
Пластиковая гайка для уплотнителя - IP 55 - ISO 12 - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 41
Пластиковая гайка для уплотнителя - IP 55 - ISO 16 - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 43
Пластиковая гайка для уплотнителя - IP 55 - ISO 20 - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 45
Пластиковая гайка для уплотнителя - IP 55 - ISO 25 - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 46
Пластиковая гайка для уплотнителя - IP 55 - ISO 32 - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 47
Пластиковая гайка для уплотнителя - IP 55 - ISO 40 - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 48
Пластиковая гайка для уплотнителя - IP 55 - ISO 50 - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 49
Пластиковая гайка для уплотнителя - IP 55 - ISO 63 - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки