Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2023
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Уплотнители кабельных вводов
Пластиковые уплотнители кабельных вводов IP 55
Уплотнители пластиковые IP 55
Уплотнители пластиковые IP 55 Резьба ISO
Уплотнители пластиковые IP 55 Резьба ISO
Кат. № 0 968 00
Уплотнитель пластиковый - IP 55 - ISO 12 - диаметр кабеля 4-6.5 мм - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 01
Уплотнитель пластиковый - IP 55 - ISO 16 - диаметр кабеля 5-10 мм - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 03
Уплотнитель пластиковый - IP 55 - ISO 20 - диаметр кабеля 10-14 мм - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 05
Уплотнитель пластиковый - IP 55 - ISO 25 - диаметр кабеля 13-18 мм - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 06
Уплотнитель пластиковый - IP 55 - ISO 32 - диаметр кабеля 18-25 мм - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 07
Уплотнитель пластиковый - IP 55 - ISO 40 - диаметр кабеля 22-32 мм - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 08
Уплотнитель пластиковый - IP 55 - ISO 50 - диаметр кабеля 30-38 мм - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 968 09
Уплотнитель пластиковый - IP 55 - ISO 63 - диаметр кабеля 34-44 мм - RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки