Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2022
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Уплотнители кабельных вводов
Пластиковые уплотнители кабельных вводов IP 68
Пластиковые уплотнители кабельных вводов IP 68
развернуть фильтр
Все
Концевые заглушки ISO
Резьба ISO
Уплотнители кабельных вводов IP 68
Уплотнители кабельных вводов IP 68 Резьба P.G.
Кат. № 0 980 00
Пластиковый уплотнитель кабельных вводов - IP68 - ISO 12 - RAL 7001
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 980 01
Пластиковый уплотнитель кабельных вводов - IP68 - ISO 16 - RAL 7001
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 980 03
Пластиковый уплотнитель кабельных вводов - IP68 - ISO 20 - RAL 7001
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 980 05
Пластиковый уплотнитель кабельных вводов - IP68 - ISO 25 - RAL 7001
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 980 06
Пластиковый уплотнитель кабельных вводов - IP68 - ISO 32 - RAL 7001
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 980 07
Пластиковый уплотнитель кабельных вводов - IP68 - ISO 40 - RAL 7001
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 980 08
Пластиковый уплотнитель кабельных вводов - IP68 - ISO 50 - RAL 7001
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 980 09
Пластиковый уплотнитель кабельных вводов - IP68 - ISO 63 - RAL 7001
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 980 20
Пластиковый уплотнитель кабельных вводов - IP68 - P.G. 7 - RAL 7001
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 980 21
Пластиковый уплотнитель кабельных вводов - IP68 - P.G. 9 - RAL 7001
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 980 22
Пластиковый уплотнитель кабельных вводов - IP68 - P.G. 11 - RAL 7001
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 980 23
Пластиковый уплотнитель кабельных вводов - IP68 - P.G. 13 - RAL 7001
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 980 24
Пластиковый уплотнитель кабельных вводов - IP68 - P.G. 16 - RAL 7001
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 980 25
Пластиковый уплотнитель кабельных вводов - IP68 - P.G. 21 - RAL 7001
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 980 26
Пластиковый уплотнитель кабельных вводов - IP68 - P.G. 29 - RAL 7001
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 980 27
Пластиковый уплотнитель кабельных вводов - IP68 - P.G. 36 - RAL 7001
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 980 28
Пластиковый уплотнитель кабельных вводов - IP68 - P.G. 42 - RAL 7001
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 980 29
Пластиковый уплотнитель кабельных вводов - IP68 - P.G. 48 - RAL 7001
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 980 41
Концевая заглушка - IP68 - для PE ISO 16 - RAL 7001
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 980 43
Концевая заглушка - IP68 - для PE ISO 20 - RAL 7001
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
3 элемента
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки