Шкаф Marina из полиэстра - IP 66 IK10 - RAL 7035 - 1460x800x463 мм
Кат. № 0 362 85- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 733 дм3
- Вес
- 56.2 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Шкафы Marina полиэстеровые - IP 66 - IK 10
- IP 66 в соответствии с МЭК EN 60529
- IK 10 в соответствии с МЭК EN 62262 (EN 50102)
- Класс II
- Полиэстер, армированный стекловолокном
- Автозатухание 960 °C в соответствии с МЭК EN 60695-2-11
- Специально адаптирован для применения в агрессивных средах
- Поставляются с комплектом для монтажа сплошной монтажной платы или монтажных стоек
- Оснащены пластинами для ввода кабелей
- Двери запираются в трех точках при помощи рукоятки с замком и ключом 2433 А
- Возможна регулировка оборудования по глубине
- Шкафы RAL 7035
Характеристики продукта:
- Шкаф Marina из полиэстра
- Габариты (ВxШxГ): 1460x800x463 мм
- Эквивалентные металлические шкафы (ВxШxГ): 1400x800x400 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 261) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №041650/02
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B02707
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.